Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DGSL-8-40-PA
Référence pièce
|
---|
DGSL-8-40-PA |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Diamètre de raccordement | Plage de fin de course/ Longueur avant réglable (mm) | Plage de fin de course/ Longueur arrière réglable (mm) | Diamètre du piston (mm) | Répétabilité (mm) | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Longueur d’amortissement (mm) | Force maximale Fy (N) | Force maximale Fz (N) | Couple max. Mx (Nm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Masse en mouvement (g) | Pression de service min. (bar) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568.88 € | 1 | 4 jours | 40 | M3 | 35.5 | 18.5 | 10 | 0.3 | 0.08 | 1.5 | 934 | 934 | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 47 | 130 | 1.5 | 543929 | 325 |
Loading...
Guide | Guide de cage à roulements à billes | Vitesse max.(m/s) | 0.8 | Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau de joint | HNBR | Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié |
Pression de service max.(bar) | 8 | Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 |
Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Ambiance non corrosive |
Vous vous trouvez sur la page de Mini Patins, série DGSL, le numéro d'article est le suivant: DGSL-8-40-PA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DGSL-8-40-PA.
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Plage de fin de course/ Longueur avant réglable(mm)
Plage de fin de course/ Longueur arrière réglable(mm)
Diamètre du piston(mm)
Répétabilité(mm)
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Longueur d’amortissement(mm)
Force maximale Fy(N)
Force maximale Fz(N)
Couple max. Mx(Nm)
Couple max. My(Nm)
Couple max. Mz(Nm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Masse en mouvement(g)
Pression de service min.(bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DGSL-10-20-PA |
DGSL-10-30-PA |
DGSL-10-30-Y3A |
DGSL-8-40-Y3A |
DGSL-8-50-PA |
DGSL-8-50-Y3A |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Diamètre de raccordement | Plage de fin de course/ Longueur avant réglable (mm) | Plage de fin de course/ Longueur arrière réglable (mm) | Diamètre du piston (mm) | Répétabilité (mm) | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Longueur d’amortissement (mm) | Force maximale Fy (N) | Force maximale Fz (N) | Couple max. Mx (Nm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Masse en mouvement (g) | Pression de service min. (bar) | N° de pièce fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.29 € | 1 | 4 jours | 20 | M5 | 27.5 | 20 | 12 | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 1003 | 1003 | 15 | 7 | 7 | 51 | 68 | 180 | 1.5 | 543943 | 464 | |||
552.32 € | 1 | 4 jours | 30 | M5 | 27.5 | 20 | 12 | 0.3 | 0.12 | 1.3 | 1078 | 1078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1.5 | 543944 | 498 | |||
717.14 € | 1 | 4 jours | 30 | M5 | 24 | 15 | 12 | ±0.01 | 1 | 8 | 1078 | 1078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1.5 | 543956 | 486 | |||
717.25 € | 1 | 4 jours | 40 | M3 | 31 | 14 | 10 | ±0.01 | 0.5 | 6 | 934 | 934 | 10 | 5.5 | 5.5 | 40 | 47 | 130 | 1.5 | 543939 | 323 | |||
601.91 € | 1 | 4 jours | 50 | M3 | 35.5 | 18.5 | 10 | 0.3 | 0.08 | 1.5 | 962 | 962 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 152 | 1.5 | 543930 | 382 | |||
750.26 € | 1 | 4 jours | 50 | M3 | 31 | 14 | 10 | ±0.01 | 0.5 | 6 | 962 | 962 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 152 | 1.5 | 543940 | 380 |