Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DFM-12-25-P-A-GF
Référence pièce
|
---|
DFM-12-25-P-A-GF |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Diamètre de raccordement | Diamètre du piston (mm) | Guide | Vitesse max. (m/s) | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Force maximale Fy (N) | Force maximale Fz (N) | Couple max. Mx (Nm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Masse en mouvement (g) | Pression de service min. (bar) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Distance du centre de gravité de la charge utile à la plaque de joug xs (mm) | Moment statique maximal Mx (Nm) | Moment statique maximal My (Nm) | Charge de Couple maximale admissible Mx en fonction de la ourse (Nm) | Force maximale Fz statique (N) | Force maximale Fy statique (N) | Centre de gravité de la masse en mouvement en fonction de la course (mm) | Moment statique maximal Mz (Nm) | Charge utile maximale en fonction de la course à la distance définie xs (N) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.23 € | 1 | 4 jours | 25 | M5 | 12 | Glissière | 0.8 | 0.07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 193 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0.48 | - | - | - | - | 23 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 170826 | 411 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé | Matériau de joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Pression de service max.(bar) | 10 | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur guidé, série DFM, le numéro d'article est le suivant: DFM-12-25-P-A-GF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DFM-12-25-P-A-GF.
Configurer
Propriétés de base
Force maximale Fy(N)
Force maximale Fz(N)
Couple max. Mx(Nm)
Couple max. My(Nm)
Couple max. Mz(Nm)
Moment statique maximal Mx(Nm)
Moment statique maximal My(Nm)
Force maximale Fz statique(N)
Force maximale Fy statique(N)
Centre de gravité de la masse en mouvement en fonction de la course(mm)
Moment statique maximal Mz(Nm)
Course(mm)
Diamètre du piston(mm)
Guide
Vitesse max.(m/s)
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Masse en mouvement(g)
Pression de service min.(bar)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Distance du centre de gravité de la charge utile à la plaque de joug xs(mm)
Charge de Couple maximale admissible Mx en fonction de la ourse(Nm)
Charge utile maximale en fonction de la course à la distance définie xs(N)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DFM-12-100-P-A-KF |
DFM-12-20-P-A-GF |
DFM-12-20-P-A-KF |
DFM-12-25-P-A-KF |
DFM-12-30-P-A-GF |
DFM-12-30-P-A-KF |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Diamètre de raccordement | Diamètre du piston (mm) | Guide | Vitesse max. (m/s) | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Force maximale Fy (N) | Force maximale Fz (N) | Couple max. Mx (Nm) | Couple max. My (Nm) | Couple max. Mz (Nm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Masse en mouvement (g) | Pression de service min. (bar) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Distance du centre de gravité de la charge utile à la plaque de joug xs (mm) | Moment statique maximal Mx (Nm) | Moment statique maximal My (Nm) | Charge de Couple maximale admissible Mx en fonction de la ourse (Nm) | Force maximale Fz statique (N) | Force maximale Fy statique (N) | Centre de gravité de la masse en mouvement en fonction de la course (mm) | Moment statique maximal Mz (Nm) | Charge utile maximale en fonction de la course à la distance définie xs (N) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce fabricant | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.25 € | 1 | 4 jours | 100 | M5 | 12 | Guidage à billes | 0.8 | 0.07 | 292 | 292 | 5.99 | 3.07 | 3.07 | 51 | 68 | 257 | 2 | -5 | 60 | 25 | 16.48 | 8.44 | 0.48 | 804 | 804 | 48.8 | 8.44 | 20 | 0 - Ambiance non corrosive | 170906 | 737 | |||
188.26 € | 1 | 4 jours | 20 | M5 | 12 | Glissière | 0.8 | 0.07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 186 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 24 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 170825 | 392 | |||
261.14 € | 1 | 4 jours | 20 | M5 | 12 | Guidage à billes | 0.8 | 0.07 | 193 | 193 | 3.95 | 1.74 | 1.74 | 51 | 68 | 165 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7.28 | 3.2 | 0.72 | 355 | 355 | 15.2 | 3.2 | 24 | 0 - Ambiance non corrosive | 170900 | 357 | |||
265.71 € | 1 | 3 jours | 25 | M5 | 12 | Guidage à billes | 0.8 | 0.07 | 193 | 193 | 3.95 | 1.74 | 1.74 | 51 | 68 | 170 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7.28 | 3.2 | 0.66 | 355 | 355 | 16.7 | 3.2 | 23 | 0 - Ambiance non corrosive | 170901 | 375 | |||
192.23 € | 1 | 4 jours | 30 | M5 | 12 | Glissière | 0.8 | 0.07 | - | - | - | - | - | 51 | 68 | 200 | 2 | -20 | 80 | 25 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | 21 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 170827 | 435 | |||
270.26 € | 1 | 5 jours | 30 | M5 | 12 | Guidage à billes | 0.8 | 0.07 | 193 | 193 | 3.95 | 1.74 | 1.74 | 51 | 68 | 175 | 2 | -5 | 60 | 25 | 7.28 | 3.2 | 0.61 | 355 | 355 | 18.3 | 3.2 | 21 | 0 - Ambiance non corrosive | 170902 | 397 |