Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESBF-BS-100-100-40P |
ESBF-BS-100-200-40P |
ESBF-BS-100-300-40P |
ESBF-BS-100-400-40P |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du couvercle | Taille | Diamètre de vis (mm) | Couple moteur max. (Nm) | Couple moteur à vide (Nm) | Filetage de tige de piston | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Jeu à l’inversion (µm) | Type de broche | Incrément de broche (mm/U) | Accélération max. (m/s²) | Vitesse max. (m/s) | Répétabilité (mm) | Force radiale max. sur l’arbre d'actionneur (N) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,798.00 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vis à billes | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574122 | |||
2,893.14 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vis à billes | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574123 | |||
2,988.26 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vis à billes | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574124 | |||
3,083.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium coulé sous pression, revêtu | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vis à billes | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574125 |
Loading...
Température de fonctionnement(℃) | 0:: 60 | Matériau de la tige du piston | Acier inoxydable fortement allié | Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des vis | Acier galvanisé | Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur | Degré de protection | IP40 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du couvercle
Taille
Diamètre de vis(mm)
Couple moteur max.(Nm)
Couple moteur à vide(Nm)
Filetage de tige de piston
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Jeu à l’inversion(µm)
Type de broche
Incrément de broche(mm/U)
Accélération max.(m/s²)
Vitesse max.(m/s)
Répétabilité(mm)
Force radiale max. sur l’arbre d'actionneur(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles