Vérin à articulation, Série DWC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DWC-50-50-Y
DWC-50-50-Y-A
DWC-50-50-Y-A-G
DWC-50-50-Y-AB
DWC-50-50-Y-AB-G
DWC-50-50-Y-G
DWC-50-75-Y
DWC-50-75-Y-A
DWC-50-75-Y-AB
DWC-50-75-Y-AB-G
DWC-50-75-Y-G
DWC-50-100-Y
DWC-50-100-Y-A
DWC-50-100-Y-A-G
DWC-50-100-Y-AB-G
DWC-50-100-Y-G
DWC-50-125-Y
DWC-50-125-Y-A
DWC-50-125-Y-A-G
DWC-50-125-Y-AB
DWC-50-125-Y-AB-G
DWC-50-125-Y-G
DWC-50-150-Y
DWC-50-150-Y-A
DWC-50-150-Y-A-G
DWC-50-150-Y-AB
DWC-50-150-Y-AB-G
DWC-50-150-Y-G
DWC-63-50-Y
DWC-63-50-Y-A
DWC-63-50-Y-A-G
DWC-63-50-Y-AB
DWC-63-50-Y-AB-G
DWC-63-50-Y-G
DWC-63-75-Y
DWC-63-75-Y-A
DWC-63-75-Y-A-G
DWC-63-75-Y-AB
DWC-63-75-Y-AB-G
DWC-63-75-Y-G
DWC-63-100-Y
DWC-63-100-Y-A
DWC-63-100-Y-A-G
DWC-63-100-Y-AB
DWC-63-100-Y-AB-G
DWC-63-100-Y-G
DWC-63-125-Y
DWC-63-125-Y-A
DWC-63-125-Y-A-G
DWC-63-125-Y-AB
DWC-63-125-Y-AB-G
DWC-63-125-Y-G
DWC-63-150-Y
DWC-63-150-Y-A
DWC-63-150-Y-A-G
DWC-63-150-Y-AB
DWC-63-150-Y-AB-G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Réf. pièce fabricant Poids

149.66 €

1 4 jours 509901178Rc1/40.76643713385580871338

163.06 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580921338

163.06 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723461338

159.97 €

1 39 jours 509901178Rc1/40.76643713385580971338

159.97 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723511338

149.66 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723411338

151.69 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580881338

165.12 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580931338

161.62 €

1 39 jours 509901178Rc1/40.76643713385580981338

161.62 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723521338

151.69 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723421338

153.77 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580891338

167.20 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580941338

167.20 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723481338

163.06 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723531338

153.77 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723431338

155.85 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580901338

169.23 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580951338

169.23 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723491338

164.71 €

1 39 jours 509901178Rc1/40.76643713385581001338

164.71 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723541338

155.85 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723441338

157.89 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580911338

171.32 €

1 44 jours 509901178Rc1/40.76643713385580961338

171.32 €

1 44 jours 509901178G1/40.76643713385723501338

166.17 €

1 39 jours 509901178Rc1/40.76643713385581011338

166.17 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723551338

157.89 €

1 39 jours 509901178G1/40.76643713385723451338

164.71 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581021600

177.92 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581071600

177.92 €

1 4 jours 6316821870G1/41.37414216005723611600

175.65 €

1 39 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581121600

175.65 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005723661600

164.71 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723561600

167.38 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581031600

180.60 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581081600

180.60 €

1 4 jours 6316821870G1/41.37414216005723621600

178.32 €

1 39 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581131600

178.32 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005723671600

167.38 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723571600

169.88 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581041600

183.05 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581091600

183.05 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723631600

180.82 €

1 39 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581141600

180.82 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005723681600

169.88 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005723581600

172.55 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581051600

185.75 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581101600

185.75 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723641600

183.49 €

1 39 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581151600

183.49 €

1 4 jours 6316821870G1/41.37414216005723691600

172.55 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723591600

175.08 €

1 44 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581061600

188.25 €

1 4 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581111600

188.25 €

1 44 jours 6316821870G1/41.37414216005723651600

185.95 €

1 39 jours 6316821870Rc1/41.37414216005581161600

185.95 €

1 39 jours 6316821870G1/41.37414216005723701600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -10:: 60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 1
Matériau de joint NBR Matériau du couvercle Aluminium moulé sous pression, anodisé Matériau de la tige du piston Acier revenu, chromé dur
Matériau du cylindre Alliage d’aluminium corroyé, anodisé Matériau de la chape de tige Fonte d’acier, trempé Filetage de tige de piston M16x1.5
Extrémité de tige de piston Filetage extérieur avec chape de tige Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g) 25 Longueur d’amortissement(mm) 20
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Ambiance non corrosive

Assistance technique