Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.66 € | 1 | 4 jours | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558087 | 1338 | ||
163.06 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558092 | 1338 | ||
159.97 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558097 | 1338 | ||
151.69 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558088 | 1338 | ||
165.12 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558093 | 1338 | ||
161.62 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558098 | 1338 | ||
153.77 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558089 | 1338 | ||
167.20 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558094 | 1338 | ||
155.85 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558090 | 1338 | ||
169.23 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558095 | 1338 | ||
164.71 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558100 | 1338 | ||
157.89 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558091 | 1338 | ||
171.32 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558096 | 1338 | ||
166.17 € | 1 | Devis | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 558101 | 1338 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -10:: 60 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR | Matériau du couvercle | Aluminium moulé sous pression, anodisé | Matériau de la tige du piston | Acier revenu, chromé dur |
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé | Matériau de la chape de tige | Fonte d’acier, trempé | Filetage de tige de piston | M16x1.5 |
Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur avec chape de tige | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g) | 25 | Longueur d’amortissement(mm) | 20 |
Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Ambiance non corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles