Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccordement pneumatique | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265.02 € | 1 | 39 jours | Rc3/8 | 557904 | |||
286.05 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557909 | |||
286.05 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 565798 | |||
281.95 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557914 | |||
281.95 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565803 | |||
265.02 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565793 | |||
290.20 € | 1 | 39 jours | Rc3/8 | 557910 | |||
290.20 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565799 | |||
285.63 € | 1 | 44 jours | G3/8 | 565804 | |||
268.74 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 565794 | |||
272.26 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557906 | |||
294.31 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557911 | |||
294.31 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565800 | |||
289.18 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557916 | |||
289.18 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 565805 | |||
272.26 € | 1 | 44 jours | G3/8 | 565795 | |||
275.97 € | 1 | 39 jours | Rc3/8 | 557907 | |||
298.45 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557912 | |||
298.45 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 565801 | |||
292.89 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557917 | |||
292.89 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565806 | |||
275.97 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565796 | |||
279.46 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557908 | |||
302.58 € | 1 | 44 jours | Rc3/8 | 557913 | |||
302.58 € | 1 | 44 jours | G3/8 | 565802 | |||
296.38 € | 1 | 3 jours | Rc3/8 | 557918 | |||
296.38 € | 1 | 39 jours | G3/8 | 565807 | |||
279.46 € | 1 | 44 jours | G3/8 | 565797 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -10:: 60 | Pression de fonctionnement(MPa) | 0.1:: 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de joint | NBR | Matériau du couvercle | Aluminium moulé sous pression, anodisé | Matériau de la tige du piston | Acier revenu, chromé dur |
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé, anodisé | Matériau de la chape de tige | Fonte d’acier, trempé | Diamètre du piston(mm) | 80 |
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N) | 2721 | Force théorique d’extension sous 6 bars(N) | 3016 | Filetage de tige de piston | M20x1.5 |
Extrémité de tige de piston | Filetage extérieur avec chape de tige | Énergie d'impact dans les positions finales(J) | 1.8 | Masse en mouvement à 0 mm de course(g) | 1651 |
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g) | 65 | Poids de base à 0 mm de course(g) | 4185 | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g) | 39 |
Longueur d’amortissement(mm) | 30 | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 0 - Ambiance non corrosive |
Poids | 4185 |
Configurer
Propriétés de base
Raccordement pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles