Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EG-2.5-5-PK-2 |
EG-2.5-10-PK-2 |
EG-4-5-PK-2 |
EG-4-10-PK-2 |
EG-4-15-PK-2 |
EG-4-20-PK-2 |
EG-6-5-PK-3 |
EG-6-10-PK-3 |
EG-6-15-PK-3 |
EG-6-20-PK-3 |
EG-6-25-PK-3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de joint | Matériau de la tige du piston | Matériau du cylindre | Diamètre du piston (mm) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Force de rappel min. théorique du ressort (N) | Force de rappel max. théorique du ressort (N) | Raccordement pneumatique | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.08 € | 1 | 4 jours | 0.35~0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Laiton nickelé | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 1 | PK-2 | 15883 | 2 | |||
42.22 € | 1 | 4 jours | 0.35~0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Laiton nickelé | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 1 | PK-2 | 15884 | 2 | |||
38.88 € | 1 | 3 jours | 0.35~0.7 | TPE-U(PU) | Acier fortement allié | Laiton nickelé | 4 | 5 | 1.3 | 2.5 | PK-2 | 15885 | 4 | |||
44.20 € | 1 | 4 jours | 0.35~0.7 | TPE-U(PU) | Acier fortement allié | Laiton nickelé | 4 | 4.9 | 1.5 | 2.6 | PK-2 | 15886 | 5 | |||
53.69 € | 1 | 4 jours | 0.35~0.7 | TPE-U(PU) | Acier fortement allié | Laiton nickelé | 4 | 4.9 | 1.8 | 2.6 | PK-2 | 15887 | 5 | |||
55.29 € | 1 | 3 jours | 0.35~0.7 | TPE-U(PU) | Acier fortement allié | Laiton nickelé | 4 | 4.9 | 1.5 | 2.6 | PK-2 | 15888 | 6 | |||
64.32 € | 1 | 4 jours | 0.3~ 0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 6 | 11.8 | 4.1 | 5.2 | PK-3 | 15891 | 19 | |||
64.75 € | 1 | 4 jours | 0.3~ 0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 6 | 11.8 | 3.1 | 5.2 | PK-3 | 15892 | 20 | |||
65.37 € | 1 | 3 jours | 0.3~ 0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 6 | 11.8 | 2 | 5.2 | PK-3 | 15893 | 20 | |||
65.91 € | 1 | 4 jours | 0.3~ 0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 6 | 11.8 | 3.1 | 5.2 | PK-3 | 15894 | 23 | |||
66.34 € | 1 | 4 jours | 0.3~ 0.7 | NBR | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 6 | 11.8 | 2.5 | 5.2 | PK-3 | 15895 | 24 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (extension) | Température de fonctionnement(℃) | 5:: 60 | Matériau du couvercle | Acier fortement allié |
---|---|---|---|---|---|
Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de joint
Matériau de la tige du piston
Matériau du cylindre
Diamètre du piston(mm)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Force de rappel min. théorique du ressort(N)
Force de rappel max. théorique du ressort(N)
Raccordement pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles