Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AEVU-40-5-P-A |
AEVU-40-10-P-A |
AEVU-40-15-P-A |
AEVU-40-20-P-A |
AEVU-40-25-P-A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Matériau des vis d’accouplement | Diamètre du piston (mm) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Extrémité de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.35 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156955 | |||
201.22 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156956 | |||
206.11 € | 1 | 4 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156957 | |||
210.97 € | 1 | 10 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156958 | |||
215.85 € | 1 | 10 jours | 0.08~ 1 | Acier fortement allié | Acier galvanisé | 40 | 704 | G1/8 | Filetage intérieur | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156959 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Simple effet (extension) | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la tige du piston
Matériau des vis d’accouplement
Diamètre du piston(mm)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Extrémité de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles