Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Matériau des vis d’accouplement | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Extrémité de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.43 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156758 | 87 | ||
138.43 € | 1 | 4 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156672 | 87 | ||
139.52 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156759 | 87 | ||
139.52 € | 1 | 18 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156673 | 87 | ||
140.60 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156760 | 87 | ||
140.60 € | 1 | 4 jours | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156674 | 87 | ||
141.69 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156761 | 87 | ||
141.69 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156675 | 87 | ||
142.74 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156762 | 87 | ||
142.74 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156676 | 87 | ||
143.85 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156763 | 87 | ||
143.85 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156677 | 87 | ||
145.97 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156764 | 87 | ||
145.97 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156678 | 87 | ||
143.42 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156765 | 89 | ||
143.42 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156679 | 89 | ||
144.80 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156766 | 89 | ||
144.80 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156680 | 89 | ||
146.20 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156767 | 89 | ||
146.20 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156681 | 89 | ||
147.54 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156768 | 89 | ||
147.54 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156682 | 89 | ||
148.95 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156769 | 89 | ||
148.95 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156683 | 89 | ||
150.32 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156770 | 89 | ||
150.32 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156684 | 89 | ||
153.09 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156771 | 89 | ||
153.09 € | 1 | Devis | 0.13~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156685 | 89 | ||
148.32 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156772 | 149 | ||
148.32 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156686 | 149 | ||
150.18 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156773 | 149 | ||
150.18 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156687 | 149 | ||
152.02 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156774 | 149 | ||
152.02 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156688 | 149 | ||
153.89 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156775 | 149 | ||
153.89 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156689 | 149 | ||
155.71 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156776 | 149 | ||
155.71 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156690 | 149 | ||
157.58 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156777 | 149 | ||
157.58 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156691 | 149 | ||
161.28 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156778 | 149 | ||
161.28 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156692 | 149 | ||
164.98 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156779 | 149 | ||
164.98 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156693 | 149 | ||
166.98 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156780 | 180 | ||
166.98 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156694 | 180 | ||
170.15 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156781 | 180 | ||
170.15 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156695 | 180 | ||
173.31 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156782 | 180 | ||
173.31 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156696 | 180 | ||
176.45 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156783 | 180 | ||
176.45 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156697 | 180 | ||
179.58 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156784 | 180 | ||
179.58 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156698 | 180 | ||
182.72 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156785 | 180 | ||
182.72 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156699 | 180 | ||
189.06 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156786 | 180 | ||
189.06 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156700 | 180 | ||
195.37 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156787 | 180 | ||
195.37 € | 1 | Devis | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156701 | 180 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la tige du piston
Matériau des vis d’accouplement
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Extrémité de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles