Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de fonctionnement (MPa) | Matériau de la tige du piston | Matériau des vis d’accouplement | Diamètre du piston (mm) | Force théorique de rétraction sous 6 bars (N) | Force théorique d’extension sous 6 bars (N) | Raccordement pneumatique | Extrémité de tige de piston | Énergie d'impact dans les positions finales (J) | Masse en mouvement à 0 mm de course (g) | Poids supplémentaire par course de 10 mm (g) | Poids de base à 0 mm de course (g) | Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm (g) | Réf. pièce fabricant | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.08 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156586 | 87 | |||
113.08 € | 1 | 7 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156500 | 87 | |||
113.94 € | 1 | 7 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156587 | 87 | |||
113.94 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156501 | 87 | |||
114.82 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156588 | 87 | |||
114.82 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156502 | 87 | |||
115.74 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156589 | 87 | |||
115.74 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156503 | 87 | |||
116.58 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156590 | 87 | |||
116.58 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156504 | 87 | |||
117.45 € | 1 | 10 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156591 | 87 | |||
117.45 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156505 | 87 | |||
119.17 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage extérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156592 | 87 | |||
119.17 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 12 | 51 | 68 | M5 | Filetage intérieur | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156506 | 87 | |||
117.68 € | 1 | 10 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156593 | 89 | |||
117.68 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156507 | 89 | |||
118.78 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156594 | 89 | |||
118.78 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156508 | 89 | |||
119.88 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156595 | 89 | |||
119.88 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156509 | 89 | |||
120.94 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156596 | 89 | |||
120.94 € | 1 | 6 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156510 | 89 | |||
122.08 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156597 | 89 | |||
122.08 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156511 | 89 | |||
123.14 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156598 | 89 | |||
123.14 € | 1 | 3 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156512 | 89 | |||
125.32 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 91 | 121 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156599 | 89 | |||
125.32 € | 1 | 4 jours | 0.12~1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier inoxydable fortement allié | 16 | 90 | 121 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156513 | 89 | |||
121.43 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156600 | 149 | |||
121.43 € | 1 | 9 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156514 | 149 | |||
122.97 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156601 | 149 | |||
122.97 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156515 | 149 | |||
124.48 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156602 | 149 | |||
124.48 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156516 | 149 | |||
126.00 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156603 | 149 | |||
126.00 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156517 | 149 | |||
127.52 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156604 | 149 | |||
127.52 € | 1 | 7 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156518 | 149 | |||
129.06 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156605 | 149 | |||
129.06 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156519 | 149 | |||
132.08 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156606 | 149 | |||
132.08 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156520 | 149 | |||
135.14 € | 1 | 7 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage extérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156607 | 149 | |||
135.14 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 20 | 141 | 188 | M5 | Filetage intérieur | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156521 | 149 | |||
136.03 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156608 | 180 | |||
136.03 € | 1 | 7 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156522 | 180 | |||
138.60 € | 1 | 9 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156609 | 180 | |||
138.60 € | 1 | 7 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156523 | 180 | |||
141.15 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156610 | 180 | |||
141.15 € | 1 | 8 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156524 | 180 | |||
143.75 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156611 | 180 | |||
143.75 € | 1 | 10 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156525 | 180 | |||
146.32 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156612 | 180 | |||
146.32 € | 1 | 7 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156526 | 180 | |||
148.89 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156613 | 180 | |||
148.89 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156527 | 180 | |||
154.00 € | 1 | 9 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156614 | 180 | |||
154.00 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156528 | 180 | |||
159.14 € | 1 | 3 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage extérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156615 | 180 | |||
159.14 € | 1 | 4 jours | 0.1~ 1 | Acier inoxydable fortement allié | Acier galvanisé | 25 | 247 | 295 | M5 | Filetage intérieur | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 156529 | 180 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | À double effet | Température de fonctionnement(℃) | -20:: 80 | Matériau du couvercle | Alliage d’aluminium corroyé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre | Alliage d’aluminium corroyé | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la tige du piston
Matériau des vis d’accouplement
Diamètre du piston(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars(N)
Raccordement pneumatique
Extrémité de tige de piston
Énergie d'impact dans les positions finales(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm(g)
Poids de base à 0 mm de course(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles