Vérin compact, Série ADNGF (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADNGF-12-5-P-A
ADNGF-12-10-P-A
ADNGF-12-15-P-A
ADNGF-12-20-P-A
ADNGF-12-25-P-A
ADNGF-12-30-P-A
ADNGF-12-40-P-A
ADNGF-16-5-P-A
ADNGF-16-10-P-A
ADNGF-16-15-P-A
ADNGF-16-20-P-A
ADNGF-16-25-P-A
ADNGF-16-30-P-A
ADNGF-16-40-P-A
ADNGF-16-50-P-A
ADNGF-20-5-P-A
ADNGF-20-10-P-A
ADNGF-20-10-PPS-A
ADNGF-20-15-P-A
ADNGF-20-15-PPS-A
ADNGF-20-20-P-A
ADNGF-20-20-PPS-A
ADNGF-20-25-P-A
ADNGF-20-25-PPS-A
ADNGF-20-30-P-A
ADNGF-20-30-PPS-A
ADNGF-20-40-P-A
ADNGF-20-40-PPS-A
ADNGF-20-50-P-A
ADNGF-20-50-PPS-A
ADNGF-20-60-P-A
ADNGF-20-60-PPS-A
ADNGF-25-5-P-A
ADNGF-25-10-P-A
ADNGF-25-10-PPS-A
ADNGF-25-15-P-A
ADNGF-25-15-PPS-A
ADNGF-25-20-P-A
ADNGF-25-20-PPS-A
ADNGF-25-25-P-A
ADNGF-25-25-PPS-A
ADNGF-25-30-P-A
ADNGF-25-30-PPS-A
ADNGF-25-40-P-A
ADNGF-25-40-PPS-A
ADNGF-25-50-P-A
ADNGF-25-50-PPS-A
ADNGF-25-60-P-A
ADNGF-25-60-PPS-A
ADNGF-32-5-P-A
ADNGF-32-10-P-A
ADNGF-32-10-PPS-A
ADNGF-32-15-P-A
ADNGF-32-15-PPS-A
ADNGF-32-20-P-A
ADNGF-32-20-PPS-A
ADNGF-32-25-P-A
ADNGF-32-25-PPS-A
ADNGF-32-30-P-A
ADNGF-32-30-PPS-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau du couvercle Diamètre du piston
(mm)
Force théorique de rétraction sous 6 bars
(N)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Raccordement pneumatique Énergie d'impact dans les positions finales
(J)
Masse en mouvement à 0 mm de course
(g)
Poids supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Poids de base à 0 mm de course
(g)
Masse en mouvement supplémentaire par course de 10 mm
(g)
Longueur d’amortissement
(mm)
Réf. pièce fabricant Poids

77.15 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55420590

77.74 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55420690

78.34 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55420790

78.92 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55420890

79.51 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55420990

80.09 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55421090

81.25 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé125168M50.072214904-55421190

80.51 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421293

81.23 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421393

81.97 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421493

82.72 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421593

83.45 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421693

84.17 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421793

85.63 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421893

87.09 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé1690121M50.152916936-55421993

83.03 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554220161

84.05 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554221161

94.48 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577208161

85.08 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554222161

95.49 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577209161

86.09 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554223161

96.49 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577210161

87.12 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554224161

97.52 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577211161

88.14 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554225161

98.55 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577212161

90.15 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554226161

100.57 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577213161

92.20 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554227161

102.63 €

1 7 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577214161

94.25 €

1 7 jours 0.15~ 1Aluminium anodisé20141188M50.2602616111-554228161

104.65 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé20141188M50.26026161113577215161

93.25 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554229191

94.98 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554230191

105.52 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577216191

96.72 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554231191

107.28 €

1 7 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577217191

98.48 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554232191

109.02 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577218191

100.22 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554233191

110.77 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577219191

101.95 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554234191

112.49 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577220191

105.45 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554235191

116.00 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577221191

108.94 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554236191

119.46 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577222191

112.43 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé25247295M50.3852819111-554237191

122.97 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé25247295M50.38528191113.5577223191

107.57 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554238327

109.83 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554239327

120.54 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé32415483G1/8112238327174574022327

112.09 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554240327

122.80 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé32415483G1/8112238327174574023327

114.37 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554241327

125.06 €

1 8 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé32415483G1/8112238327174574024327

116.63 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554242327

127.32 €

1 8 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé32415483G1/8112238327174574025327

118.91 €

1 7 jours 0.1~ 1Aluminium anodisé32415483G1/80.41223832717-554243327

129.60 €

1 4 jours 0.19~ 1Aluminium anodisé32415483G1/8112238327174574026327

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre À double effet Température de fonctionnement(℃) -20:: 80 Matériau de joint TPE-U(PUR)
Matériau de la tige du piston Acier fortement allié Matériau du cylindre Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique