Balayage diffus, série SOEG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOEG-RT-M18W-NS-K-2L
SOEG-RT-M18W-NS-S-2L
SOEG-RT-M18W-PS-K-2L
SOEG-RT-M18W-PS-S-2L
SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L
SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L
SOEG-RTH-M18W-PS-K-2L
SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types de détection Plage utile
(mm)
Sortie de commutation Fréquence max. de commutation
(Hz)
Courant au point mort
(mA)
Plage de réglage, limite inférieure
(mm)
Plage de réglage, limite supérieure
(mm)
Longueur de câble
(m)
Matériau de gaine de câble Numéro de pièce fabricant Poids
(g)

86.03 €

1 39 jours Réflexion0-600NPN1000151006002.5TPE-U(PUR)537717123

86.03 €

1 39 jours Réflexion0-600NPN100015100600--53771856

82.72 €

1 4 jours Réflexion0-600PNP1000151006002.5TPE-U(PUR)537701123

82.72 €

1 4 jours Réflexion0-600PNP100015100600--53770256

139.49 €

1 39 jours Capteur diffus avec suppression d’arrière-plan10-120NPN50025101202.5TPE-U(PUR)537706124

139.49 €

1 39 jours Capteur diffus avec suppression d’arrière-plan10-120NPN5002510120--53770857

136.15 €

1 4 jours Capteur diffus avec suppression d’arrière-plan10-120PNP50025101202.5TPE-U(PUR)537688124

136.15 €

1 4 jours Capteur diffus avec suppression d’arrière-plan10-120PNP5002510120--53769057

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Matériau de la tête Laiton Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 55
Structure de protection IP67 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-36 Matériau du boîtier Laiton chromé
Matériau de l’écrou de raccord Laiton chromé Fonction de l’élément de commutation Commutation claire Courant de sortie max.(mA) 200
Ondulation résiduelle 20 % Taille M18x1 Type de montage T Avec contre-écrou
Couple de serrage(Nm) 20 Affichage de l’état de commutation LED jaune Indication de réserve de fonction LED verte
Température ambiante min. avec câbles souples(°C) -5 Température ambiante max. avec câbles souples(°C) 55 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique