Capteur à rétroréflexion, série SOEG (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L
SOEG-RSP-M18W-NS-S-2L
SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L
SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de commutation Longueur de câble
(m)
Matériau de gaine de câble Numéro de pièce fabricant Poids
(g)

97.97 €

1 39 jours NPN2.5TPE-U(PUR)537714125

97.97 €

1 4 jours NPN--53771656

94.63 €

1 4 jours PNP2.5TPE-U(PUR)537698125

94.63 €

1 4 jours PNP--53770056

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de détection Réflexion Couleur du voyant de détection Rouge polarisé Matériau de la tête Laiton
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 55 Structure de protection IP67 Plage utile(mm) 2000
Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-36 Matériau du boîtier Laiton chromé Matériau de l’écrou de raccord Laiton chromé
Fonction de l’élément de commutation Commutation sombre Fréquence max. de commutation(Hz) 1000 Courant de sortie max.(mA) 200
Ondulation résiduelle 20 % Courant au point mort(mA) 15 Taille M18x1
Type de montage T Avec contre-écrou Couple de serrage(Nm) 20 Affichage de l’état de commutation LED jaune
Indication de réserve de fonction LED verte Température ambiante min. avec câbles souples(°C) -5 Température ambiante max. avec câbles souples(°C) 55
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique