Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SOOC-TB-F-M4-2-R2
Référence pièce
|
---|
SOOC-TB-F-M4-2-R2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Types de détection | Matériau de la tête | Objet détecté le plus petit (φ) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage utile (mm) | Matériau du boîtier | Longueur de câble (m) | Particularité du câble à fibre optique | Rayon de pliage min. (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro de pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.54 € | 1 | 4 jours | Spéculaire | Laiton | 0.15 | -40~ 70 | 300 | Laiton nickelé | 2 | Souple | 2 | 2.2 | 552818 |
Loading...
Structure de protection | IP66 | Fiber core material (selectable only when not amplified) | PE | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la tête | M4 | Couple de serrage max.(Nm) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble à fibre optique, série SOOC, le numéro d'article est le suivant: SOOC-TB-F-M4-2-R2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SOOC-TB-F-M4-2-R2.
Configurer
Propriétés de base
Types de détection
Matériau de la tête
Objet détecté le plus petit(φ)
Plage utile(mm)
Matériau du boîtier
Longueur de câble(m)
Particularité du câble à fibre optique
Rayon de pliage min.(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SOOC-DS-P-M4-1-R15 |
SOOC-TB-M4-1-R25 |
SOOC-TB-P-M4-1-R15 |
SOOC-TB-P-M4-2-R15 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Types de détection | Matériau de la tête | Objet détecté le plus petit (φ) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage utile (mm) | Matériau du boîtier | Longueur de câble (m) | Particularité du câble à fibre optique | Rayon de pliage min. (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro de pièce fabricant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | 4 jours | Réflexion | Acier inoxydable | 0.1 | -55~ 70 | 65 | Acier inoxydable fortement allié | 1 | Précision | 15 | 1 | 552807 | |||
14.34 € | 1 | 4 jours | Spéculaire | Acier inoxydable | 0.35 | -55~ 70 | 400 | Acier inoxydable fortement allié | 1 | Standard | 25 | 2.2 | 552814 | |||
24.00 € | 1 | 4 jours | Spéculaire | Acier inoxydable | 0.2 | -55~ 70 | 120 | Acier inoxydable fortement allié | 1 | Précision | 15 | 2.2 | 552825 | |||
31.86 € | 1 | 4 jours | Spéculaire | Acier inoxydable | 0.2 | -55~ 70 | 120 | Acier inoxydable fortement allié | 2 | Précision | 15 | 2.2 | 552823 |