Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KXL06030-C2-PA4P
Référence pièce
|
---|
KXL06030-C2-PA4P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques moteur / poulie | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple (µm) | Rectitude de mouvement, broche simple (µm) | Capteur | Avec / sans couvercle | Sélection du fil (mm) | Option de câble | Parallélisme du déplacement (μm) | Option capteur d'origine | Poids propre (kg) | Accessoires | Résolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,908.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 10 | 4 : Centre gauche | 1.38 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble AlphaStep | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des X | Matériaux de la table | Acier inoxydable | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Longueur de la table(mm) | 60 | Largeur de la table(mm) | 60 |
Finitions de la surface de la table | Nickelage autocatalytique | Capacité de charge (plage)(N) | 100.1 ou plus | Résistance à la charge(N) | 117.6 |
Parallélisme(µm) | 15 | Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.05 | Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.05 |
Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple(" / N·cm) | 0.05 | Répétabilité du positionnement(±chiffres) | 0.5 | Mouvement perdu(μm) | 1 |
Spécifications de la graisse lubrifiante | Vide : graisse lubrifiante environnement propre (AFF) | Jeu mécanique(μm) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Guidages linéaires à billes CAVE-X POSITIONER (KYL), le numéro d'article est le suivant: KXL06030-C2-PA4P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KXL06030-C2-PA4P.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques moteur / poulie
Épaisseur H de surface de platine(mm)
Distance de déplacement, axe des X(mm)
Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm)
Capteur
Avec / sans couvercle
Sélection du fil(mm)
Option de câble
Parallélisme du déplacement(μm)
Option capteur d'origine
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KXL06030-C1-MA4M |
KXL06030-C1-MA5M |
KXL06030-C1-MA6M |
KXL06030-C2-PA5P |
KXL06030-C2-PA6P |
KXL06030-C2-PAP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Caractéristiques moteur / poulie | Épaisseur H de surface de platine (mm) | Distance de déplacement, axe des X (mm) | Vitesse max. (mm / s) | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple (µm) | Rectitude de mouvement, broche simple (µm) | Capteur | Avec / sans couvercle | Sélection du fil (mm) | Option de câble | Parallélisme du déplacement (μm) | Option capteur d'origine | Poids propre (kg) | Accessoires | Résolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,122.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur échelonné 5 phases | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 10 | 4 : Centre gauche | 1.75 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétique | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
2,122.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur échelonné 5 phases | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 10 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1.75 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétique | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
2,122.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec frein moteur échelonné 5 phases | 33 | 30 | 25 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 1 | M : Câble pour unité avec frein électromagnétique | 10 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1.75 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble pour Unité avec Frein électromagnétique | Plein 2 µm / moitié 1 µm / MS 0,1 µm (lorsqu'il est divisé en 1/20) | |
1,908.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 10 | 5 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à droite | 1.38 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble AlphaStep | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) | |
1,908.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Limite + position au repos | C : Oui | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 10 | 6 : DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE à gauche | 1.38 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble AlphaStep | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) | |
1,858.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Moteur pas à pas α] Moteur pas-à-pas α | 33 | 30 | 80 | 5 | 3 | Limite | C : Oui | 2 | P : Câble pour moteur AlphaStep | 10 | Vide : Non | 1.38 | Boulon à tête hexagonale manchon M4-14 × 8 pièces / Câble AlphaStep | 2 µm (Au réglage 1 000P/R) |