Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, type Onduleur , refroidi à l'air 200 V, 400 V spécification série HRSH090

Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, type Onduleur , refroidi à l'air 200 V, 400 V spécification série HRSH090

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Effet d'économie Énergie exceptionnel grâce au triple Onduleur.
[Caractéristiques]
· Compact et peu encombrant
· Conception silencieuse
· Alimentation électrique peut Soutien l'UE, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud
· Effet de réduction de Puissance par Pompe à Onduleur
· La Pression du fluide en circulation peut être régulée
· Le fluide en circulation peut être chauffé sans Chauffage

(i)Remarque

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRSH090-AF-40

Référence pièce
HRSH090-AF-40
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23,524.79 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de refroidissement 9.5 kW Type de filetage de tuyauterie G, avec raccord de conversion Rc-G Alimentation Triphasé 380 à 415 V AC (50/60 Hz)]

Vous vous trouvez sur la page de Contrôle de température de fluide en circulation, thermo-chiller, type Onduleur , refroidi à l'air 200 V, 400 V spécification série HRSH090, le numéro d'article est le suivant: HRSH090-AF-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRSH090-AF-40.

Assistance technique