Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Fluide applicable | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Matériau du corps | Type détaillé | Fonctions | Taille de corps | Type de section de filetage de raccord | Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie | Nombre de postes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.32 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 2 | NPT | 1/4 | 2 | ||
295.84 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 2 | NPT | 1/4 | 3 | ||
295.32 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 2 | NPT | 1/4 | 5 | ||
311.11 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 3 | RC | 3/8 | 2 | ||
311.11 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 3 | NPT | 3/8 | 2 | ||
311.74 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 3 | NPT | 3/8 | 4 | ||
311.74 € | 1 | Devis | [Composants associés] Composants associés | - | - | - | - | - | - | - | - | Base de collecteur | - | 3 | RC | 3/8 | 5 | ||
265.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
280.50 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | Avec indicateur | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
265.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | 2 | - | - | - | ||
314.52 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | 2 | - | - | - | ||
265.23 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | NPT | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
314.52 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | NPT | 1/4 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
265.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
265.24 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | NPT | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
264.94 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
314.52 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 2 | - | - | - | ||
264.94 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | 2 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | 3 | - | - | - | ||
369.60 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | NPT | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
424.34 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | NPT | 3/8 | 8 | Avec réglage du débit | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
385.63 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement fermés | NPT | 3/8 | 8 | Avec indicateur | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
369.60 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | Normalement ouvert | NPT | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Norme | 3 | - | - | - | ||
370.35 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Produit chimique | Résistance élevée à la corrosion | [Autres] double effet | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 8 | Aucun | PFA | Soupape de collecteur | Compatible avec Eau ammoniaquée | 3 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Fluide applicable
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Matériau du corps
Type détaillé
Fonctions
Taille de corps
Type de section de filetage de raccord
Diamètre d'orifice de connexion de tuyauterie
Nombre de postes
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles