Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LVD30-S1008-1
Référence pièce
|
---|
LVD30-S1008-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme | Position de l'orifice de commande | Position de port de tuyauterie | Pour matériau de plaque | Matériau du joint d´étanchéité/tampon | Matériau de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.61 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | ⌀6 raccord rapide | ø 8 | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Fluide applicable | Produit chimique | Type de connexion | Raccord de tube | Matériau du corps | PFA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vanne à commande pneumatique / pour liquides chimiques / compacte / à commande pneumatique / avec douille d'insertion / avec raccord intégré, le numéro d'article est le suivant: LVD30-S1008-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LVD30-S1008-1.
Configurer
Propriétés de base
Diaphragme
Position de l'orifice de commande
Matériau du joint d´étanchéité/tampon
Type
Type
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Diam. du tube
Diam. d'orifice(Ø)
Option
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Taille de port B
Position de port de tuyauterie
Pour matériau de plaque
Matériau de l'actionneur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LVD10-S032 |
LVD10-S032-1 |
LVD10-S04 |
LVD30-S102 |
LVD30-S102-1 |
LVD30-S11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme | Position de l'orifice de commande | Position de port de tuyauterie | Pour matériau de plaque | Matériau du joint d´étanchéité/tampon | Matériau de l'actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.39 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
289.65 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø3 | - | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
248.50 € | 1 | 39 jours | - | - | Normalement fermés | Ø4 | 2 | Modèle de base | - | Ø4 | Ø4 | PTFE | Position 1 | - | - | - | - | ||
290.63 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Aucun | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
335.82 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Avec réglage du débit | Norme | M5 × 0.8 | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
290.61 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø9.52 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |