Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LVD30-S10 |
LVD40-S10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Environnement de fonctionnement | Type à commutation | Diam. du tube | Diam. d'orifice (Ø) | Option | Fonctions | Type à filetage de port pilote | Taille de port B | Diaphragme | Position de l'orifice de commande | Position de port de tuyauterie | Pour matériau de plaque | Matériau du joint d´étanchéité/tampon | Matériau de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.74 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | 8 | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS | ||
336.81 € | 1 | Devis | Type à fonctionnement pneumatique | Standard | Normalement fermés | Ø10 | - | Aucun | Norme | ⌀6 raccord rapide | Même taille que le port A/B | - | - | 1 | PPS | - | PPS |
Loading...
Fluide applicable | Produit chimique | Type de connexion | Raccord de tube | Matériau du corps | PFA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'orifice(Ø)
Diaphragme
Position de l'orifice de commande
Matériau du joint d´étanchéité/tampon
Type
Type
Environnement de fonctionnement
Type à commutation
Diam. du tube
Option
Fonctions
Type à filetage de port pilote
Taille de port B
Position de port de tuyauterie
Pour matériau de plaque
Matériau de l'actionneur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles