Vanne à commande pneumatique / pour liquides chimiques / compacte / type manuel / raccord intégré / série LVDH-F/FN / rallonge de tuyau (Numéros de référence)

Vanne à commande pneumatique / pour liquides chimiques / compacte / type manuel / raccord intégré / série LVDH-F/FN / rallonge de tuyau
[Caractéristiques]
· Compact et peu encombrant
Dimension du sens du tuyau MAX. 29 % plus court que la série de raccords intégrés conventionnels de Type LVC
· L'anneau de guidage empêche les fuites internes
· Le diaphragme (PTFE) empêche la formation de micro-bulles
· Empêche le liquide résiduel
· Amortisseur à piston à faible génération de poussière
· Amortisseur longue durée résistant à la arrière pression

[Veuillez cliquer ici pour le catalogue]
Douille d'insertion P. 760, raccords intégrés
P. 762 Torche, raccords intégrés
P. 764 Tubes Rallonges

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVDH20-V04-F
LVDH20-V06-F
LVDH20-Z07-F
LVDH20-Z07-FN
LVDH30-T11-F
LVDH30-V06-F
LVDH30-V08-F
LVDH30-V10-F
LVDH30-Z08-F
LVDH30-Z11-F
LVDH30-Z11-FN
LVDH40-T13-F
LVDH40-V10-FN
LVDH40-V12-F
LVDH40-V13-F
LVDH40-V13-FN
LVDH40-Z13-F
LVDH40-Z13-FN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du tube Diam. d'orifice
(Ø)
Taille de port B Spécifications Matériau du joint d´étanchéité/tampon

347.65 €

1 84 jours Ø4-Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

322.10 €

1 84 jours Ø6-Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

322.10 €

1 84 jours Ø6.35--ÉvaséFKM

322.10 €

1 84 jours Ø6.35--ÉvaséEPDM

506.47 €

1 84 jours Ø9.528-Rallonges de tubesFKM

396.73 €

1 84 jours Ø68Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

396.73 €

1 84 jours Ø88Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

371.18 €

1 84 jours Ø108Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

371.18 €

1 84 jours Ø88-ÉvaséFKM

371.18 €

1 84 jours Ø9.528-ÉvaséFKM

371.18 €

1 84 jours Ø9.528-ÉvaséEPDM

535.50 €

1 84 jours Ø12.7--Rallonges de tubesFKM

434.05 €

1 84 jours Ø10-Même taille que le port A/BManchon d'insertEPDM

398.68 €

1 84 jours Ø12-Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

398.68 €

1 84 jours Ø12.7-Même taille que le port A/BManchon d'insertFKM

398.68 €

1 84 jours Ø12.7-Même taille que le port A/BManchon d'insertEPDM

398.68 €

1 84 jours Ø12.7--ÉvaséFKM

398.68 €

1 84 jours Ø12.7--ÉvaséEPDM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à fonctionnement pneumatique Fluide applicable Produit chimique Environnement de fonctionnement Standard
Type à commutation Normalement fermés Type de connexion Raccord de tube Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 60
Matériau du corps PFA

Assistance technique