Capteur de pression de type déporté pour pneumatique compact, série Clean 10-PSE530 (Numéros de référence)

Capteur de pression de type déporté pour pneumatique compact, série Clean 10-PSE530
[Série propre de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-PSE530-M5-L

Référence pièce
10-PSE530-M5-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.94 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de pression Type de fluide Air Capteur, structure du moniteur Capteur distinct
Méthode de sortie Analogique Spécification de sortie analogique Tension Type à port de tuyau Filetage mâle
Type de filetage de tuyauterie m Filetage nominal de tuyauterie M5X0.8 Caractéristiques du fluide Non corrosif / Incombustible
Type de pression Haute pression Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 1
Sortie de tension analogique(V) 1 à 5V Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 12 à 24 ±10%
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) IP IP40 Rated Pressure Range 0 à 1MPa
Option Câble de capteur (3m)

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de pression de type déporté pour pneumatique compact, série Clean 10-PSE530, le numéro d'article est le suivant: 10-PSE530-M5-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-PSE530-M5-L.

Assistance technique