Interrupteur pneumatique de certification CCC (certification obligatoire en Chine) série 3C-IS3000 (Numéros de référence)

Interrupteur pneumatique de certification CCC (certification obligatoire en Chine) série 3C-IS3000
[Qu’est-ce que la norme CCC ?]
CCC = certification obligatoire en Chine (Certification obligatoire en Chine)
En Chine, le système de certification obligatoire a été revu conformément à l'adhésion à l'OMC, et un nouveau système de certification obligatoire (CCC: certification obligatoire de la Chine) a été annoncé par l'Administration générale de la surveillance de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ) et l'Administration de certification et d'accréditation de la République populaire de Chine (CNCA).
Le nouveau système de certification obligatoire a été établi dans le but d'unifier le système conventionnel de double certification et d'établir un système de certification conforme au guide commun international.

(i)Remarque

  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3C-IS3000-02

Référence pièce
3C-IS3000-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.27 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pressostat Capteur, structure du moniteur Forme intégrée Méthode de sortie Interrupteur
Type à port de tuyau Filetage femelle Type de filetage de tuyauterie Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Nombre de sorties 1 Capacité de charge du micro-interrupteur Type standard Lampe Sans témoin

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur pneumatique de certification CCC (certification obligatoire en Chine) série 3C-IS3000, le numéro d'article est le suivant: 3C-IS3000-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3C-IS3000-02.

Assistance technique