Électrovannes 5 voies / montage sur socle, compatibles avec les batteries rechargeables, 25A-VQ2000

Électrovannes 5 voies / montage sur socle, compatibles avec les batteries rechargeables, 25A-VQ2000
[Série compatible avec les piles rechargeables]
Les batteries secondaires sont fabriquées sans cuivre (Cu) et sans zinc (Zn) pour réduire les défauts produit.
Certains alliages d’aluminium et matériaux d’aluminium moulés sous pression contiennent des additifs de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).

Ce produit utilise une graisse à faible point de rosée et peut être utilisé à -70°C, performances améliorées en ambiance à faible point de rosée.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25A-VQ2101-51
25A-VQ2501-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Pression nominale
(MPa)

103.11 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positions100 ou moins0.550.15 à 0.7

151.97 €

1 26 jours DoubleCentre de pression à 3 positions-0.80.2 à 0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort)
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Manuel Type non verrouillable par poussoir (outil requis)
Témoin / Suppresseur de surtension Oui Conformité CE Non conforme Fonctions Type standard
Spécifications communes Aucun Enceinte de protection Étanche aux poussières

Assistance technique