Électrovanne 4-5 voies à garniture élastique de type pilote série Clean Série 10-SYJ700

Électrovanne 4-5 voies à garniture élastique de type pilote série Clean Série 10-SYJ700
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SYJ3243-5M
10-SYJ3343-5LO-Q
10-SYJ3343-5MO-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation État à la mise hors tension Pression nominale
(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie Conformité CE

89.10 €

1 26 jours Échappement à 2 positionsÀ retenue automatique0.1 à 0.7Connecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm)Non conforme

90.08 €

1 26 jours 3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)0.2 à 0.7Connecteur de prise L, sans connecteurProduit conforme CE

89.58 €

1 26 jours 3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)0.2 à 0.7Connecteur de prise M, sans connecteurProduit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Nombre de solénoïdes Double
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Spécifications de bobine Standard
Manuel Non verrouillable, type à poussoir Témoin / Suppresseur de surtension Sans témoin / Suppresseur de surtension Support Pas de support
Options de corps Type à échappement commun de vanne principale / vanne pilote Type Série Clean (Type de relief)

Assistance technique