Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 52-SY ATEX catégorie 2 (Numéros de référence)

Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 52-SY ATEX catégorie 2
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l'UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l'ATEX sont :
· Prévention de la charge statique
· Prévention de l'allumage des étincelles causées par le frottement, l'impact et l'usure
· Prévention de l'allumage due à une élévation de température due à la même chose que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la cible à appliquer est catégorisée pour chaque catégorie de lieu (zone) dangereux.
·Zone 0 : Catégorie 1
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Continu ou longue durée > 1 000 heures/an
· Zone 1 : Catégorie 2
Probabilité de présence d'atmosphère explosive (Zone) : Occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : Catégorie 3
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

52-SY5120-LL10-01F-F1

Référence pièce
52-SY5120-LL10-01F-F1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Manuel Support Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Type of fitting thread part Affichage du système

131.32 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/880 ou moinsTuyauterie directe0.49-0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirAvec support de piedType à port sur le corps52-SY5000-Pas de barrière

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Standard
Tension 12VDC Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple

Vous vous trouvez sur la page de Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 52-SY ATEX catégorie 2, le numéro d'article est le suivant: 52-SY5120-LL10-01F-F1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 52-SY5120-LL10-01F-F1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
52-SY5120-AL6D-C4F
52-SY5120-ALL10-01F-F2
52-SY5120-ALL10-C6
52-SY5120-LL10-C6F
52-SY5120-LL10-C8F
52-SY5120-LL100-01F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Tuyauterie Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Manuel Support Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Type of fitting thread part Affichage du système

265.34 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--Tuyauterie directe0.2Ø40.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L (fil de sortie du câble 600 mm)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisPas de supportType à port sur le corps52-SY5000GZ728.H

267.98 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/880 ou moinsTuyauterie directe0.49-0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirAvec support latéralType à port sur le corps52-SY5000-Z728.H

272.39 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--Tuyauterie directe0.33Ø60.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirPas de supportType à port sur le corps52-SY5000RcZ728.H

133.95 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--Tuyauterie directe0.33Ø60.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirPas de supportType à port sur le corps52-SY5000GPas de barrière

133.97 €

1 28 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--Tuyauterie directe0.45Ø80.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirPas de supportType à port sur le corps52-SY5000GPas de barrière

144.39 €

1 28 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/880 ou moinsTuyauterie directe0.49-0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 10 000 mm)Non verrouillable, type à poussoirPas de supportType à port sur le corps52-SY5000-Pas de barrière

Assistance technique