Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
52-SY5140-LL6D-02F
Référence pièce
|
---|
52-SY5140-LL6D-02F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Support | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part | Affichage du système | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.03 € | 1 | 28 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/4 | 80 ou moins | Tuyauterie de fondation | 0.64 | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 600 mm) | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Pas de support | Type monté sur base | 52-SY5000 | - | Pas de barrière |
Loading...
Type | Électrovannes | Nombre de ports | Vanne à 5 ports | Caractéristiques | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tension | 12VDC | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple |
Vous vous trouvez sur la page de Directive ATEX Electrovanne 5 voies série 52-SY ATEX catégorie 2, le numéro d'article est le suivant: 52-SY5140-LL6D-02F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 52-SY5140-LL6D-02F.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Diamètre du tube de raccordement
Type of fitting thread part
Type
Application
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Tuyauterie
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Support
Spécifications de tuyauterie
Spécifications de vanne
Affichage du système
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
52-SY5120-AL6D-C4F |
52-SY5120-ALL10-01F-F2 |
52-SY5120-ALL10-C6 |
52-SY5140-TT10 |
52-SY5140-TT100 |
52-SY5140-TT100-02F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Support | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part | Affichage du système |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.34 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | - | Tuyauterie directe | 0.2 | Ø4 | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise L (fil de sortie du câble 600 mm) | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Pas de support | Type à port sur le corps | 52-SY5000 | G | Z728.H | ||
267.98 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/8 | 80 ou moins | Tuyauterie directe | 0.49 | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec support latéral | Type à port sur le corps | 52-SY5000 | - | Z728.H | ||
272.39 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | Tuyauterie à simple pression | - | - | Tuyauterie directe | 0.33 | Ø6 | 0.15 à 0.7 | Interne | Connecteur de prise L avec couvercle (fil de sortie du câble 1 000 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Type à port sur le corps | 52-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
138.10 € | 1 | 28 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | Tuyauterie de fondation | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Type de câble (fil de sortie du câble 1 000 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Type monté sur base | 52-SY5000 | - | Pas de barrière | ||
153.85 € | 1 | 28 jours | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | Tuyauterie de fondation | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Type de câble (fil de sortie du câble 10 000 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Type monté sur base | 52-SY5000 | - | Pas de barrière | ||
169.60 € | 1 | 28 jours | Utilisation unique | Direct | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | G | 1/4 | 80 ou moins | Tuyauterie de fondation | 0.64 | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Type de câble (fil de sortie du câble 10 000 mm) | Non verrouillable, type à poussoir | Pas de support | Type monté sur base | 52-SY5000 | - | Pas de barrière |