Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700

Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-SYJ5123-5MOZD-C4

Référence pièce
10-SYJ5123-5MOZD-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.79 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Tension 24VDC
Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté
Diamètre du tube de raccordement Ø4 Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7
Alimentation en air piloté Interne Spécifications de bobine Standard Entrée électrique du fil de sortie Connecteur de prise M, sans connecteur
Manuel Type à verrouillage tourner-pousser (type par tournevis) Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension Support Pas de support
Conformité CE Non conforme Options de corps Type à échappement commun de vanne principale / vanne pilote Type Série Clean (Type de relief)

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 voies garniture élastique de type pilote série clean série 10-SYJ700, le numéro d'article est le suivant: 10-SYJ5123-5MOZD-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SYJ5123-5MOZD-C4.

Assistance technique