Électrovanne à 3 voies série clean à joint d´étanchéité élastique de type pilote série 10-SYJ700 (Numéros de référence)

Électrovanne à 3 voies série clean à joint d´étanchéité élastique de type pilote série 10-SYJ700
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SYJ712M-5DO-01F-Q
10-SYJ712M-5DZ-01F-F
10-SYJ714M-BDZ-02F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Valeur CV Entrée électrique du fil de sortie Témoin / Suppresseur de surtension Support Conformité CE

85.27 €

1 26 jours 24VDC1/8Tuyauterie directe0.77Borne DIN (sans connecteur)Sans témoin / Suppresseur de surtensionAvec supportProduit conforme CE

95.32 €

1 26 jours 24VDC1/8Tuyauterie directe0.77Borne DIN (avec connecteur)Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Avec supportNon conforme

104.68 €

1 26 jours -1/4Tuyauterie de fondation0.74Borne DIN (avec connecteur)Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Pas de supportNon conforme

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation 2 positions, normalement fermé État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Type à port de tuyau G
Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7
Alimentation en air piloté Interne Interrupteur manuel Non bloquant Spécifications de bobine Standard
Manuel Non verrouillable, type à poussoir Options de corps Type à échappement commun de vanne principale / vanne pilote Type Série Clean (Type de relief)

Assistance technique