Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX3221-015DZ1
Référence pièce
|
---|
VEX3221-015DZ1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.61 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 |
Loading...
Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Caractéristiques | Sans lubrification | Type à commutation | 3 positions, centre fermé |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type de joint | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyauterie d'socle de vanne 3 voies 3 voies Type série VEX3, le numéro d'article est le suivant: VEX3221-015DZ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX3221-015DZ1.
Configurer
Propriétés de base
Type à port de tuyau
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type
Type
Application
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de corps
Option
Taille de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX3220-011 |
VEX3221-02F5LOU1 |
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3221-5MB1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.24 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Utilisation unique | Direct | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | Clapet type piloté | -0,1 à 1 | Externe | - | - | - | - | Type à fonctionnement pneumatique | Aucun | 22 | ||
194.13 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | G | 1/4 | 80 ou moins | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Connecteur de prise L / Pas de connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Verrou | Borne DIN / Sans connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
180.47 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Verrou | Connecteur de prise M, avec fil de sortie (longueur : 300 mm) | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 |