Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX3222-01F5DZ1
Référence pièce
|
---|
VEX3222-01F5DZ1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.61 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | G | 1/8 | - | Tiroir type piloté | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 |
Loading...
Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Caractéristiques | Sans lubrification | Type à commutation | 3 positions, centre fermé |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type de joint | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyauterie d'socle de vanne 3 voies 3 voies Type série VEX3, le numéro d'article est le suivant: VEX3222-01F5DZ1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX3222-01F5DZ1.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type
Type
Application
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type de corps
Option
Taille de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3222-025DD1-N |
VEX3222-025DZ1 |
VEX3222-5LOU1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Verrou | Borne DIN / Sans connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
216.08 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 80 ou moins | Tiroir type piloté | 0.2 à 0.7 | Interne | Verrou | Borne DIN / Avec connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Aucun | Type de solénoïde pilote | Silencieux pour échappement pilote (PE) | 22 | ||
231.61 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 80 ou moins | Tiroir type piloté | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
184.58 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise L / Pas de connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 |