Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VEX3420-04F1
Référence pièce
|
---|
VEX3420-04F1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.85 € | 1 | 26 jours | Soupape principale | Utilisation unique | Direct | - | 100VAC | G | 1/2 | 125 ou moins | Clapet type piloté | -0,1 à 1 | Externe | - | - | - | - | Type à fonctionnement pneumatique | Aucun | 42 |
Loading...
Nombre de ports | Vanne à 3 ports | Caractéristiques | Sans lubrification | Type à commutation | 3 positions, centre fermé |
---|---|---|---|---|---|
État à la mise hors tension | Reprise automatique (retour de ressort) | Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type de joint | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyauterie d'socle de vanne 3 voies 3 voies Type série VEX3, le numéro d'article est le suivant: VEX3420-04F1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VEX3420-04F1.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Type
Type
Application
Sens du montage
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Type d'entraînement
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Type de corps
Option
Taille de corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VEX3221-5DO1 |
VEX3221-5DOD1 |
VEX3221-5DZ1 |
VEX3421-02F5D1 |
VEX3421-04F5DZ1 |
VEX3421-5DZ1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Type d'entraînement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Type de corps | Option | Taille de corps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
186.73 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Verrou | Borne DIN / Sans connecteur | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
215.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 22 | ||
367.44 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | G | 1/4 | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Aucun | Type de solénoïde pilote | Aucun | 42 | ||
388.29 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Direct | Double | 24VDC | G | 1/2 | 125 ou moins | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 42 | ||
350.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Base de collecteur | Double | 24VDC | - | - | - | Tiroir type piloté | -0,1 à 1 | Externe | Non bloquant | Borne DIN / Avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Type de solénoïde pilote | Aucun | 42 |