Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-SV1200-5W1UD-01F
Référence pièce
|
---|
10-SV1200-5W1UD-01F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Connecteur | Spécifications de vanne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.71 € | 1 | 26 jours | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | G | 1/8 | 0.24 | 0.1 à 0.7 | Interne | Verrou | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension | Connecteur étanche M12, longueur de câble 300 mm | 10-SV1000 |
Loading...
Type | Électrovannes | Caractéristiques | Sans lubrification / Salle blanche | Tension | 24VDC |
---|---|---|---|---|---|
Tuyauterie | Tuyauterie de fondation | Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple |
Clapet anti-retour de contre-pression | Aucun | Type | Série Clean (Type de relief) | Enceinte de protection | Compatible IP67 |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports séries 10-SV1000/2000/3000/4000, le numéro d'article est le suivant: 10-SV1200-5W1UD-01F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SV1200-5W1UD-01F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Connecteur
Spécifications de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-SV1100R-5FU |
10-SV1100R-5FUD |
10-SV1200-5FU |
10-SV1200R-5FU |
10-SV1A00-5FU |
10-SV1A00-5FUD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Valeur CV | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Connecteur | Spécifications de vanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.73 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0,25 à 0,7 | Externe | Non bloquant | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 | ||
78.73 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0,25 à 0,7 | Externe | Verrou | Verrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote) | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 | ||
95.19 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | - | - | 0.1 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 | ||
100.31 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | - | - | - | 0,25 à 0,7 | Externe | Non bloquant | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 | ||
110.37 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne double à 3 ports | Base de collecteur | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 | ||
110.40 € | 1 | 26 jours | Unité de montage du collecteur | Vanne double à 3 ports | Base de collecteur | [Simple] Simple | [Autres] 4 positions (N.C. + N.C.) | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Verrou | Verrou de type pousser-tourner (Type d'opération du pilote) | Avec suppresseur de surtension et témoin | - | 10-SV1000 |