Électrovannes 5 voies / avec connexion de boîtier, propre, 10-SY3000/5000/7000/9000

Électrovannes 5 voies / avec connexion de boîtier, propre, 10-SY3000/5000/7000/9000
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SY3120-5LOU-C4
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q
10-SY3120-5LOU-C6-F2-Q
10-SY3320-5LOU-M5-Q
10-SY5120-5LOU-C6
10-SY7120-5LOU-02F-Q
10-SY7120-5LOUD-02F
10-SY7320-5LOUD-02F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Pression nominale
(MPa)
Manuel Support Conformité CE Spécifications de vanne

70.11 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--0.18Ø40.15 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirPas de supportNon conforme10-SY3000

83.40 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--0.18Ø40.15 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirAvec support latéralProduit conforme CE10-SY3000

83.40 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression-63 ou moins0.19Ø60.15 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirAvec support latéralProduit conforme CE10-SY3000

109.85 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)MM5-0.13-0.2 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirPas de supportProduit conforme CE10-SY3000

73.82 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)Tuyauterie à simple pression--0.33Ø60.15 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirPas de supportNon conforme10-SY5000

82.58 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/4100 ou moins0.93-0.15 à 0.7Non verrouillable, type à poussoirPas de supportProduit conforme CE10-SY7000

74.77 €

1 26 jours [Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/4100 ou moins0.93-0.15 à 0.7Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisPas de supportNon conforme10-SY7000

108.11 €

1 26 jours Double3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)G1/4-0.7-0.2 à 0.7Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisPas de supportNon conforme10-SY7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification / Salle blanche Tension 24VDC
Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté Type de joint Joint souple
Alimentation en air piloté Interne Spécifications de bobine Standard Entrée électrique du fil de sortie Connecteur de prise L, sans connecteur
Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) Type Série Clean (Type de relief)

Assistance technique