Électrovannes 5 voies / Tuyauterie directe, 51-SY5000/7000/9000

Électrovannes 5 voies / Tuyauterie directe, 51-SY5000/7000/9000
Ne peut être utilisé qu'au Japon en tant que produit certifié à structure antidéflagrante à sécurité intrinsèque

· Exia II BT4 (Produit certifié TIIS)
Ce produit a été certifié en tant que système antidéflagrant à sécurité intrinsèque qui combine un électroaimant pour électrovannes et une cage de sécurité pour le type de certification d'équipement électromécanique à structure antidéflagrante de l'association des technologies de sécurité industrielle (TIIS).

* En raison de l'affichage du système et de la sélection de la barrière attachée, la barrière B (Type Zener) a été abandonnée (décembre 2017). Veuillez sélectionner A (Type Zener) ou F (Type isolé).

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51-SY9120-FOTT20-03T

Référence pièce
51-SY9120-FOTT20-03T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

168.52 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Utilisation unique Nombre de ports Vanne à 5 ports
Sens du montage Direct Caractéristiques Sans lubrification Nombre de solénoïdes Simple
Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour à différentiel de pression) Tension 12VDC
Type à port de tuyau NPTF Filetage nominal de tuyauterie 3/8 Tuyauterie Tuyauterie directe
Type d'entraînement Tiroir type piloté Valeur CV 1.9 Type de joint Joint souple
Pression nominale(MPa) 0.15 à 0.7 Alimentation en air piloté Interne Entrée électrique du fil de sortie Type de câble (fil de sortie du câble 2 000 mm)
Manuel Non verrouillable, type à poussoir Support Pas de support Spécifications de vanne 51-SY9000
Affichage du système KFD0-SD2-Ex1.1065 (Pas de barrière)

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / Tuyauterie directe, 51-SY5000/7000/9000, le numéro d'article est le suivant: 51-SY9120-FOTT20-03T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51-SY9120-FOTT20-03T.

Assistance technique