Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50-VFE5220-3T-03
Référence pièce
|
---|
50-VFE5220-3T-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Support | Type de corps | Options de corps | Related component type | Méthode d'admission fil de sortie externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.13 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 110VAC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,1 à 0,9 | Interne | Aucun | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 20) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage |
Loading...
Manuel | Type d'ampoule |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne de type pilote à 5 voies antidéflagrante série 50-VFE3000/5000, le numéro d'article est le suivant: 50-VFE5220-3T-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50-VFE5220-3T-03.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Type à port de tuyau
Related component type
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Support
Type de corps
Options de corps
Méthode d'admission fil de sortie externe
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
50-VF3-7T |
50-VFE3130-3T-02 |
50-VFE3130-3T-02-F |
50-VFE5220-5T-02-F |
50-VFE5320-5T-03-F |
50-VFE5420-5T-02-F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Support | Type de corps | Options de corps | Related component type | Méthode d'admission fil de sortie externe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.37 € | 1 | Devis | Composants associés | - | - | - | Antidéflagrant | - | - | - | 240VAC | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | - | - | Distributeur pilote | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage | ||
149.94 € | 1 | Devis | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110VAC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,15 à 0,9 | Interne | Aucun | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 30) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage | ||
152.53 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 110VAC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,15 à 0,9 | Interne | Avec support | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 30) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage | ||
282.48 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,1 à 0,9 | Interne | Avec support | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 20) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage | ||
333.89 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,15 à 0,9 | Interne | Avec support | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 20) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage | ||
333.89 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Antidéflagrant / Sans lubrification | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | Joint souple | 0,15 à 0,9 | Interne | Avec support | Type à port sur le corps (Pour distributeur de type 20) | Produit standard | - | Vis résistante à la pression pour conduit de type à guidage |