Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
30-SY9220-5DZ-03F-Q
Référence pièce
|
---|
30-SY9220-5DZ-03F-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.89 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | G | 3/8 | - | 1.9 | - | 0.1 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Pas de support | Aucun | 30-SY9000 | - |
Loading...
Type | Électrovannes | Application | Utilisation unique | Nombre de ports | Vanne à 5 ports |
---|---|---|---|---|---|
Sens du montage | Direct | Caractéristiques | Sans lubrification | Tuyauterie | Tuyauterie directe |
Type d'entraînement | Tiroir type piloté | Type de joint | Joint souple | Spécifications de bobine | Standard |
Conformité CE | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies avec raccord de boîtier / SY3000/5000/7000/9000, le numéro d'article est le suivant: 30-SY9220-5DZ-03F-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30-SY9220-5DZ-03F-Q.
Configurer
Propriétés de base
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Diamètre du tube de raccordement
Type of fitting thread part
Type
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Valeur CV
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Support
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Spécifications de vanne
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
30-SY3120-5MOU-C4-Q |
30-SY3120-5WOU-M5-Q |
30-SY3220-5MOU-C4-Q |
30-SY9220-5YO-03F-Q |
30-SY9320-5DZ-03F-Q |
30-SY9320-5YO-03F-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Spécifications de vanne | Type of fitting thread part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.47 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise M, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Pas de support | Aucun | 30-SY3000 | - | ||
74.35 € | 1 | 26 jours | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | M | M5 | - | 0.16 | - | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur M8 sans câble de connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Pas de support | Aucun | 30-SY3000 | - | ||
93.08 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | - | 0.18 | Ø4 | 0.1 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Connecteur de prise M, sans connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Pas de support | Aucun | 30-SY3000 | - | ||
103.10 € | 1 | 26 jours | Double | Échappement à 2 positions | À retenue automatique | 24VDC | G | 3/8 | - | 1.9 | - | 0.1 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN (EN-175301-803C) sans connecteur de bornier | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | Aucun | 30-SY9000 | - | ||
139.48 € | 1 | 26 jours | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | - | 1.9 | - | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN avec connecteur | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Pas de support | Aucun | 30-SY9000 | - | ||
119.82 € | 1 | 26 jours | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 3/8 | - | 1.9 | - | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | Borne DIN (EN-175301-803C) sans connecteur de bornier | Non verrouillable, type à poussoir | Sans témoin / Suppresseur de surtension | Pas de support | Aucun | 30-SY9000 | - |