Électrovannes 5 voies / montage sur socle, SY3000/5000/7000/9000

Électrovannes 5 voies / montage sur socle, SY3000/5000/7000/9000
Électrovanne à 5 port montée sur socle conformes à la norme UL.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30-SY3140-5FU-Q
30-SY3140-5HU-Q
30-SY3140-5LOU-Q
30-SY5140-5DZ-Q
30-SY5140-5W3U-Q
30-SY5140-5W7U-Q
30-SY5340-5DZ-Q
30-SY5440-5WOZ-Q
30-SY7140-5DZ-Q
30-SY7140R-5DZ-02F-Q
30-SY7140R-5DZ-Q
30-SY7340-5WOUD-02F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Valeur CV Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Type de corps Spécifications de vanne

69.18 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneAucunNon verrouillable, type à poussoirAucunType de tuyau de base / Type enfichableSY3000

57.23 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InternePasse-fils (longueur de fil de sortie 600 mm)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type monté sur baseSY3000

58.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneConnecteur de prise L (sans connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type monté sur baseSY3000

64.52 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneBorne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY5000

71.08 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneConnecteur M8 avec câble de connecteur 1 mNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type monté sur baseSY5000

85.73 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneConnecteur M8 avec câble de connecteur 5 mNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type monté sur baseSY5000

114.03 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)---0.2 à 0.7InterneBorne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY5000

112.39 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteurDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)---0.2 à 0.7InterneConnecteur M8 sans câble de connecteurNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY5000

83.50 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)---0.15 à 0.7InterneBorne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY7000

102.11 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirect[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)G1/41.1-0.1 à 0.7ExterneBorne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY7000

89.39 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)----0.1 à 0.7ExterneBorne DIN (avec connecteur)Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionType monté sur baseSY7000

144.24 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectDouble3 positions, centre ferméReprise automatique (retour de ressort)G1/40.80.2 à 0.7InterneConnecteur M8 sans câble de connecteurType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Type monté sur baseSY7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Vanne à 5 ports Caractéristiques Sans lubrification
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Tiroir type piloté
Type de joint Joint souple Spécifications de bobine Standard Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun
Conformité CE Produit conforme CE

Assistance technique