Vérins pneumatiques standards à hydro-résistance améliorée, type standard, double effet / simple tige, Série MB (Numéros de référence)

Vérins pneumatiques standards à hydro-résistance améliorée, type standard, double effet / simple tige, Série MB
[Caractéristiques]
· Utilisable en présence des liquides de refroidissement utilisés dans les machines-outils
· Utilisable en présence de projections d’eau comme dans les machines alimentaires et les automates de lavage des voitures

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Se reporter au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBD63R-200Z
MDBB50V-600Z
MDBB63TFR-400Z-XC68
MDBL40TFV-485Z-M9BAL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

351.85 €

1 26 jours 63Sans aimantRc---Type double chapeAucunNBR

517.35 €

1 26 jours 50Aimant intégréRcSans commutateur auto--Type de baseAucunFKM

458.08 €

1 26 jours 63Aimant intégréGSans commutateur auto--Type de baseMatériau : acier inoxydable (tige de piston : chromée dur)NBR

427.85 €

1 26 jours 40Aimant intégréGM9BA32Type de pied axialAucunFKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Type de connecteur Aucun

Assistance technique