Électrovannes 5 voies / propres, 10-SV1000/2000/3000/4000 Bloc de distribution

Électrovannes 5 voies / propres, 10-SV1000/2000/3000/4000 Bloc de distribution
[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

[Consultez le catalogue pour connaître le type de clé]
· P. 182-1, P. 183 L'EX500 prend en charge le câblage série distribué
· P. 193 EX250 prend en charge le câblage série avec unité d'entrée/sortie
· P. 209 Prise en charge du câblage série dédié à la sortie EX120
· P. 219 EX260 Type intégré (sortie compatible) système de transmission série compatible
· Compatible multi-connecteur P. 231
· Compatible sous-connecteur P. 241 D
· P. 251 compatible avec les connecteurs pour câble plats

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-SS5V1-10FD1-05BR-M

Référence pièce
10-SS5V1-10FD1-05BR-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

215.08 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Base de tirant compatible avec le sous-connecteur D Mounting Method Direct mounting
Port pipe connection port diameter Port A et B combinés Specifications Spécification de pilote externe Applicable valve 10-SV1000
P- and E-port entry position Deux côtés (2 à 20 stations) Number of Valves 5 Connector output direction Connecteur vers le haut

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / propres, 10-SV1000/2000/3000/4000 Bloc de distribution, le numéro d'article est le suivant: 10-SS5V1-10FD1-05BR-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SS5V1-10FD1-05BR-M.

Assistance technique