Électrovannes 3 voies / à action directe, joint élastique, série Clean, bloc de vannes 10-SY100

Électrovannes 3 voies / à action directe, joint élastique, série Clean, bloc de vannes 10-SY100
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-SS3Y1-S41-08-M5

Référence pièce
10-SS3Y1-S41-08-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.77 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Type S41 Number of Stations 8
Port pipe connection port diameter M5 × 0.8 CE compliant Non compatible

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 3 voies / à action directe, joint élastique, série Clean, bloc de vannes 10-SY100, le numéro d'article est le suivant: 10-SS3Y1-S41-08-M5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-SS3Y1-S41-08-M5.

Assistance technique