Électrovannes 5 voies / unité enfichable, montage sur socle, VQ2000, bloc parfait monté séparément (VQ2000-FPG-FB)

Électrovannes 5 voies / unité enfichable, montage sur socle, VQ2000, bloc parfait monté séparément VQ2000-FPG-FB

Détails du produit:

Référence fabricant: VQ2000-FPG-FB

Marque: SMC

Prix: 5.73

Délai de livraison: 98 jours


Données techniques:

Type: Fixations métalliques, supports

Type: Assemblage du support

Number of Stations: -

Port pipe connection port diameter: -

Option: N/A


(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VQ2000-FPG-FB

Référence pièce
VQ2000-FPG-FB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Option

5.73 €

1 98 jours Fixations métalliques, supportsAssemblage du support--N/A

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / unité enfichable, montage sur socle, VQ2000, bloc parfait monté séparément, le numéro d'article est le suivant: VQ2000-FPG-FB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VQ2000-FPG-FB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VQ2000-FPG-0101-FN
VQ2000-FPG-0101-N
VQ2000-FPG-0202
VQ2000-FPG-N7N7-D
VQ2000-FPG-N7N7-F
VQ2000-FPG-N7N7-FN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Option

75.98 €

1 98 jours Bloc collecteurBloc parfait unique-Rc1/8 (côté IN)/ Rc1/8 (À l'extérieur)Avec support et plaque signalétique

71.00 €

1 98 jours Bloc collecteurBloc parfait unique-Rc1/8 (côté IN)/ Rc1/8 (À l'extérieur)Avec plaque signalétique

68.47 €

1 4 jours Bloc collecteur--Rc 1/4 (côté entrée) / Rc 1/4 (côté sortie)Sans

73.00 €

1 98 jours Bloc collecteurBloc parfait unique-Raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4 " (côté IN)/raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4" (À l'extérieur)Type de montage sur rail DIN (Pour distributeur)

70.06 €

1 26 jours Bloc collecteurBloc parfait unique-Raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4 " (côté IN)/raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4" (À l'extérieur)Avec support

77.44 €

1 98 jours Bloc collecteurBloc parfait unique-Raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4 " (côté IN)/raccord de tuyau instantané pour ⌀1/4" (À l'extérieur)Avec support et plaque signalétique

Assistance technique