Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE51140KA001AE1 |
3SE51140LA001AE1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Matériau de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Courant de commutation (max.) (A) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Durée de vie | Indice IP | Raccordement (composants) | Compatible avec (détails) | Type de contact | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Fiche mâle | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Métallique | |
78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | Alliage d'argent | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Fiche mâle | Pour contacteur de position | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | Métallique |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Matériau de contact
Force d'actionnement(N)
Courant de commutation (max.)(A)
Diamètre de filet
Durée de vie
Indice IP
Raccordement (composants)
Compatible avec (détails)
Type de contact
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles