Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SE51320PA00
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 85.7 | Force d'actionnement(N) | 20 | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 | Durée de vie | 15000000 |
Indice IP | IP66, IP67 | Raccordement (composants) | Vis | Compatible avec (détails) | Pour contacteur de position |
Type de contact | 1 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur | Matériau | Plastique |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position standard à boîtier plastique, le numéro d'article est le suivant: 3SE51320PA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51320PA00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles