Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE51320CA001AJ0 |
3SE51320KA001AJ0 |
3SE51320LA001AJ0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | 11 jours | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
47.05 € | 1 | 11 jours | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | ||
44.44 € | 1 | 11 jours | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 85 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 85.7 | Force d'actionnement(N) | 20 | Courant de commutation (max.)(A) | 6 |
Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 | Durée de vie | 15000000 |
Indice IP | IP66, IP67 | Raccordement (composants) | Vis | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles