Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE52120BC051CA0 |
3SE52120CC051AJ0 |
3SE52120CC051CA0 |
3SE52120KC051CA0 |
3SE52120LC051CA0 |
3SE52120PC051CA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 85 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | -40~ 85 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
48.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 85 | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
48.77 € | 1 | Disponible | 15 jours | -25~ 85 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
50.93 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 85 | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
50.93 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 85 | 1 ouverture, 2 fermeture, 1 inverseur |
Loading...
Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 75.7 | Force d'actionnement(N) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Durée de vie électrique | 100000 | Diamètre de filet | M20 x 1.5 |
Durée de vie | 15000000 | Indice IP | IP66, IP67 | Raccordement (composants) | Vis |
Matériau | Métallique | Type de fonctionnement | Poussoir, poussoir en polymère fluoré |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles