Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SF12141KC051BA1
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25:: 60 | Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 89.7 | Force d'actionnement(N) | 20 | Tension de commutation(V) | 30 |
Diamètre de filet | M12 | Durée de vie | 15000000 | Indice IP | IP66, IP67 |
Raccordement (composants) | Fiche mâle | Type de contact | 2 ouverture, 1 inverseur | Matériau | Métallique |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position à poussoir arrondi et boîtier métallique, le numéro d'article est le suivant: 3SF12141KC051BA1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SF12141KC051BA1.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles