Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Courant de commutation (max.) (A) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Indice IP | Raccordement (composants) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | 37.3 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | 37.3 | 110 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | - | 37.3 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | - | 37.3 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | 37.3 | 124 | 20 | 4 | - | M12 | IP66, IP67 | Fiche mâle | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | 37.3 | 124 | 20 | 4 | - | M12 | IP66, IP67 | Fiche mâle | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | - | 37.3 | 124 | 20 | 3 | - | M12 | IP66, IP67 | Fiche mâle | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | 37.3 | 136 | 20 | 6 | 100000 | - | IP65 | Fiche mâle | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
141.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | -25~ 60 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
147.05 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 56 | 37.8 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
76.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 3 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur | |
108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Vis | 1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur |
Loading...
Matériau de contact | Alliage d'argent | Durée de vie | 1000000 | Matériau | Métallique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement(N)
Courant de commutation (max.)(A)
Durée de vie électrique
Diamètre de filet
Indice IP
Raccordement (composants)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles