Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique (3SE51320QV20)

Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique 3SE51320QV20
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 3SE51320QV20

Marque: SIEMENS

Prix: 50.41

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Plage de températures de fonctionnement: -25~ 85 °C

Forme externe du corps principal, largeur l: - mm

Forme externe du corps principal, hauteur H: 37.8 mm

Forme externe du corps principal, longueur L: 110 mm

Force d'actionnement: 20 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SE51320QV20

Référence pièce
3SE51320QV20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Courant de commutation (max.)
(A)
Durée de vie électrique Diamètre de filet Indice IP Raccordement (composants) Type de contact

50.41 €

1 11 jours -25~ 85-37.8110206100000M20 x 1.5IP66, IP67Vis2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Alliage d'argent Durée de vie 1000000 Matériau Plastique

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de position à actionneur séparé et boîtier plastique, le numéro d'article est le suivant: 3SE51320QV20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE51320QV20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3SE51321QV20
3SE51323QV20
3SE52320QV40
3SE52320QV401AA1
3SE52320RV40
3SE52320RV401AJ0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Force d'actionnement
(N)
Courant de commutation (max.)
(A)
Durée de vie électrique Diamètre de filet Indice IP Raccordement (composants) Type de contact

76.24 €

1 11 jours -25~ 60-37.8110203-M20 x 1.5IP66, IP67Vis2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

80.67 €

1 98 jours -25~ 60-37.8110204100000M20 x 1.5IP66, IP67Vis2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

53.11 €

1 Disponible 11 jours -25~ 85--104206100000M20 x 1.5IP65Vis2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

53.77 €

1 11 jours -25~ 85--104306100000M20 x 1.5IP65Vis2 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

44.81 €

1 11 jours -25~ 85--104206100000M20 x 1.5IP65Vis1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

67.20 €

1 Disponible 11 jours -40~ 85--104206100000M20 x 1.5IP65Vis1 ouverture, 1 fermeture, 1 inverseur

Assistance technique