Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V) | Durée de vie électrique | Diamètre de filet | Indice IP | Couleur | Raccordement (composants) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.57 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
311.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
304.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
322.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
294.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | -40~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
388.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
359.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
355.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
366.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
398.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
344.33 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
326.84 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
381.51 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
344.33 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
337.79 € | 1 | Disponible | 14 jours | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur | |
370.57 € | 1 | Disponible | Devis | -25~ 60 | 6 | 230 | 1000000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Jaune | Vis | 2 ouverture, 1 fermeture, 2 inverseur |
Loading...
Matériau de contact | Alliage d'argent | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 54 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 185 | Force d'actionnement(N) | 30 | Durée de vie | 1000000 |
Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V)
Durée de vie électrique
Diamètre de filet
Indice IP
Couleur
Raccordement (composants)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles