Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE52101AA001AG0 |
3SE52103AA001AG0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Dimension produit (longueur) | Dimension produit (largeur) (mm) | Indice IP | Couleur | Matériau | Compatible avec (détails) | Raccordement (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponible | Devis | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Jaune | Métallique | Interrupteur de position | Vis | |
39.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | Couvercle | 53 | 31 | IP66, IP67 | Jaune | Métallique | Interrupteur de position | Vis |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Dimension produit (longueur)
Dimension produit (largeur)(mm)
Indice IP
Couleur
Matériau
Compatible avec (détails)
Raccordement (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles